CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
Blokklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 4, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: direkte påskruning, farve: grå
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |