DFK-PC 6-16/ 8-GF-SH-10,16 - Gennemførings-grunddel
1701993

Gennemførings-grunddel, mærketværsnit: 16 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Ag, kontakttype: Stift, antal potentialer: 8, antal rækker: 1, poltal: 8, antal tilslutninger: 8, produktfamilie: DFK-PC 6-16/..-GF-SH, deling: 10,16 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 4,1 mm, antal loddepins pr. potentiale: 3, stiksystem: COMBICON PC 16, Elektriske egenskaber: skærmet, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Gevindflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Flangesystem muliggør sikker fastgøring på husvæggen vha. værktøjsfri snaplås eller med skrue
Skærmplade giver professionel EMC-skærmtilslutning på apparatets indvendige side
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet