Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

DFK-IPC 35 HC/ 3-GF-15,00 - Gennemførings-grunddel
1784978

Gennemførings-grunddel, mærketværsnit: 35 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 125 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Ag, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: DFK-IPC 35 HC/..-GF, deling: 15 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 4,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 3, stiksystem: COMBICON PC 35, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Gevindflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Dobbeltflange til pladsoptimeret forskruning på husets væg og med tilslutningsstikket
Inverteret grunddel med bøsningskontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller printkort-printkort-forbindelser
Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger