RC-07P1N12B1ELX - Gennemføring forvæg
1242497

M23, Gennemføring forvæg, serie: RC, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 7, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Loddefane, Fladpakning, Vægtykkelse min.: 3 mm, Vægtykkelse maks.: 7 mm, kabeldiameterområde: 3 mm ... 10,5 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer







Kompatible produkter