SOL-SC1-16ST-0-F1-SD-21 - Generatortilslutningskasse
1053594

Generatortilslutningskasse til fotovoltaiske anlæg op til 1000 V DC til tilslutning af op til 16 strenge. Med ensidet sikring via sikringsholder og DC-frikobler. Kabelindføring via kabelforskruning til flere kabler. Inklusiv 15 A-finsikringer.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Standardmæssig koblingsudstyrskombination takket være anvendelse af DIN EN 61439
Anvendelsesorienteret analyse og rådgivning
Stort produktprogram af generatortilslutningskasser på lager
Langtidsholdbar og fejlfri drift takket være gennemtestede løsninger
Anvendelse af de bedste forbindelsesteknologier og egnede komponenter