Solarline generatortilslutningskasser anvendes såvel i små tagmonterede solcelleanlæg som i store, fristående anlæg. Generatortilslutningskassernes vigtigste opgaver er overspændingsbeskyttelse af det fotovoltaiske system, evt. samling af strenge og videresløjfning af ledningen til beskyttelsespotentialudligning til den lokale potentialudligning.
Flere funktioner kan tilvælges og afhænger af udstyret.
Eksempler på funktioner, der kan tilvælges, er beskyttelse af strenge vha. strengsikringer samt frikobling af strenge med DC-belastningsledningsadskillere eller DC-kontakt for brandfolk.
Generatortilslutningskassens fulde funktionsomfang kan ses af varebetegnelsen (se bestillingsnøgle i generatortilslutningskassens indlægsseddel, som kan downloades i området "Downloads").
SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS
-
Generatortilslutningskasse
1047767
Generatortilslutningskasse; MPP-spænding: 1000 V DC; antal strenge: 2; antal understøttede MPP-trackere: 2; overspændingsbeskyttelse: T1 / T2; udførelse: DC-kontakt for brandfolk; type ledningsindføring: SUNCLIX; leveringsomfang: DC-tilslutningsstik til tilslutning af generatortilslutningskasse
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Hurtig installation og idriftsættelse
Standardmæssig koblingsudstyrskombination takket være anvendelse af DIN EN 61439
Stort produktprogram af generatortilslutningskasser på lager
Anvendelsesorienteret rådgivning