Det konfigurerbare og individuelt skalerbare sikkerhedssystem PSRmodular er en fleksibel sikkerhedsløsning til overvågning af din maskine eller dit anlæg. PSRmodular gateways bruges til tilslutning af et PSR-M-basismodul til en overordnet styring. Denne gateway er beregnet til brug med Modbus TCP.
PSR-M-GW-MODTCP-PI
-
Datagrænseflade
1105127
Gateway til tilslutning af et PSR-M-basismodul til en overordnet styring, Modbus TCP, TBUS-grænseflade, stikbar Push-in klemme, TBUS-stik følger med
Produktdetaljer
Functional Safety
Godkendelses-ID: Z10029429 0013Rev.02Kompatible produkter
Dine fordele
Økonomisk sikkerhedsløsning takket være en høj grad af tilpasningsevne til individuelle behov
Hurtig idriftsættelse takket være enkel konfiguration af hardware og software
Minimering af maskinens stilstandstid takket være omfattende og letforståelig diagnose
Lille husbredde på kun 22,6 mm
Tidsbesparende installation uden værktøj takket være Push-in Technology