INTERBUS-CT-gateway mellem to INTERBUS-systemer
INTERBUS-CT-gateway forbinder to INTERBUS-systemer på ind-/udgangsniveauet. Det svarer i sin funktion til to normale I/O-paneler, hvis ind- og udgange er forbundet over kors. Data med et omfang på op til 10 words (160 bit) pr. cyklus kan således udveksles bidirektionalt mellem to vilkårlige styringer over INTERBUS. Wordlængden kan konfigureres variabelt mellem 1 byte og 10 words over en omskifter (bytekonfigurationen er kun mulig ved fieldbuskort af Generation 4). Det udvalgte dataword (-byte) vises på en 7-segment-skærm.
INTERBUS-CT-koblingspanelerne installeres direkte i INTERBUS-fjernbussen. På modulet IBS CT 24 IO GT-T sker bustilslutningen over stikbare MINI-COMBICON-klemmer. Lysledervarianten IBS CT 24 IO GT-LK er konstrueret med F-SMA-stik.
Modulerne har potentialadskilte busstrenge og en redundant tilslutning af 24 V-spændingsforsyningen.
Til visning af signaltilstandene anvendes 16 status-LED'er der er underordnet hver busstreng.
Ved hjælp af en tast der befinder sig på modulet, kan det aktuelle udgangsword (eller -byte) for den pågældende fjernbus vises. I den forbindelse fungerer udgangsinformationerne for den ene bus som indgangsinformationerne for den anden.
IBS CT 24 IO GT-T
-
Koblingsmodul
2719470
Gateway, I/O-gateway til to INTERBUS-systemer, 24 V DC, kapslingsklasse IP20, mer MINI-COMBICON-fjernbustilslutning
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Galvanisk adskillelse
Bæreskinnemontering
Diagnose- og statusvisninger
Fjernbus-tilslutninger ved hjælp af MINI-COMBICON