ECS-P-64X80-L-UV-B GY
-
Frontplade
1186436
Frontplade i ECS-familien, tom, snaplås. Kapslingsklasse IP66/IP67/IP68/IP69 ved kombination med tilhørende hus. Farve: grå (7042), bredde: 97 mm, højde: 15 mm, dybde: 42 mm
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Ultrakompakt husdesign giver en høj grad af alsidighed i anvendelsen
Husdesignet muliggør indbygning af forskellige printkorttykkelser og dermed en høj grad af alsidighed i anvendelsen
Ekstraudstyr til væg- og mastmontering
Anerkendt printtilslutningsteknik
Integreret manipulationsbeskyttelse
Effektiv beskyttelse af elektronikken mod termiske og mekaniske miljøpåvirkninger
Egnet til indendørs og udendørs anvendelse