FLKM-1771-WH/S7-522-5EH/0,5M
-
Adapter
2910093
Migrationsadapter til implementering af Allen Bradley PLC-5 (1771-WH) på Siemens SIMATIC® S7-1500 frontstik. Konvertering 1771-OBD / 1771-OBDS / 1771-OAD / 1771-OMD til 6ES7 522-5EH00-0AB0
Produktdetaljer
Produkttype | Frontadapter |
Isoleringsegenskaber | |
Isolering | Basisisolering |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Maks. tilladeligt spændingsområde under drift | 264 V AC/DC |
Maks. tilladelig strøm | 2 A (pr. gren) |
Maks. tilladelig total strøm | 42 A |
Driftsart | 100 % ED |
Netfrekvens | 50/60 Hz |
Mærkeisolationsspænding | 280 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
Understøttet styring ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Passende I/O-kort | 1771-OBD |
1771-OBDS | |
1771-OAD | |
1771-OMD | |
Understøttet styring SIEMENS S7-1500 | |
Passende I/O-kort | 6ES7522-5EH00-0AB0 |
Allen-Bradley PLC-5® | |
Tilslutningstype | Stiktilslutning |
S7-1500-Adapter | |
Tilslutningstype | Stiktilslutning |
Antal tilslutninger | 1 |
Mål på vare | |
Bredde | 101 mm |
Højde | 227 mm |
Dybde | 68,78 mm |
Kabel | |
Længde | 0,5 m |
Poltal | 21 |
Skærmet | nej |
Ledertype | Konfektioneret rundkabel |
AWG signalledning | 21 |
Ledningstværsnit | 21x 0,5 mm² |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | blå |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Halogenfrihed | nej |
Flammemodstandsdygtighed | UL VW-1 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Højde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
Relativ luftfugtighed (drift) | 95 % (ingen kondensering) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | UL Listed UL 61010-2-201 |
Standarder | DIN EN 50178 |
Monteringsposition | vilkårlig |
Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
Varenummer | 2910093 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CK233R |
Produktnøgle | DK233R |
GTIN | 4055626426761 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 560 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 560 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 4ba72126-e886-45ec-87a3-21642f0e0391 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre