>>! Erstatningsartikel (modulelektronik) til motorstyring: 28 36 939 IBS IP 400 1-3A DI 4/4 uden husunderdel
27 32 871 IBS IP 400 MBH - se motorstyringstilbehør) !<<
INTERBUS-drive shuttle-motorstyringsmoduler gør det muligt at styre vekselstrøms-standardmotorer over INTERBUS og fås i to husvarianter.
Standardhuset i kapslingsklasse IP 54 egner sig især til anvendelse direkte på maskiner og anlæg inden for transportteknik, mens de rustfrie varianter i kapslingsklasse IP67 er konstrueret til montering i anlæg inden for levnedsmiddelindustrien.
INTERBUS-drive shuttle-modulerne findes i forskellige varianter og dækker dermed de vigtigste applikationer.
Motorstyringsmodulerne med 1 eller 2 kanaler kan styre motorer med direkte motorstart, og til applikationer med forskellige omløbsretninger fås varianter til reverserbar drift.
Kræves der forskellige hastigheder, tilbyder INTERBUS-frekvensomformermodulet en passende styring, som konverteres sikkert med en motortilslutningsledning på op til 5 meter.
Andre kendetegn er:
- Enkel montering og stikbar tilslutningsteknik.
- Mulighed for at udskifte modulelektronikken.
- Effekttilslutning:
Motorstyring 400 V AC/20 A
Frekvensomformer 500 V AC/20 A
- Omfangsrige status- og diagnosevisninger på modulet.
- Idriftsættelse uden bus mulig med manuel betjeningsfunktion (ved VFD derudover over RS-232).
- Initiatorindgange til tilslutning af sensorer.
- Rustfrie stålhuse med høj bestandighed overfor rengøringsmidler.
- Anlægsorienterede stålhuse med stikbare kabelgennemføringer til færdigkonfektionerede kabler.
IBS IP 400 ME-VFD 1-3A DI4
-
Frekvensomformer
2836939
Frekvensomformer, 4 digitale indgange, kapslingsklasse IP54, til tilslutning af en asynkron motor, uden underdel til kassen
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør