Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PV-FT-CF-C-6-500-BU-SP10-00 - Apparatstik forvæg
1052034

Apparatstik forvæg, Produktfamilie: SUNCLIX, materiale hus: PPE, farve: blå, ledertværsnit min.: 6 mm2, mærkestrøm: 40 A, Tilslutningstype: Crimp, Kontakttype: Bøsning, kabellængde: 300

Produktdetaljer








Kompatible produkter