Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

TMC 8 B1 80 57 C - Fortrådningsbro
2907991

Strømskinne til TMC 81...-effektafbryder (enfaset). 17,8 mm modulmål, op til 57 poler. Designet til 80 A (sluttilførsel) 1000 V AC/DC. UL508-kategoriseret til tilslutning af effektafbrydere med UL 489-godkendelse.

Produktdetaljer