VIGTIGT: Ved udlægning af ledninger skal du være opmærksom på de tilladte bøjningsradier, da en for høj bøjningsbelastning kan have en negativ indflydelse på kapslingsklassen. Mekaniske belastninger skal absorberes foran tilslutningsstikket, f.eks. med kabelbindere.
Bemærkning vedr. anvendelse
Ubenyttede indbygningspladser skal lukkes til inden idriftsættelse. Passende beskyttelseselementer findes under "Tilbehør".
Produkttype
Fordelerboks
Poltal
4
Varenummer
1424871
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BF3BCD
Produktnøgle
AF3BCD
GTIN
4055626383415
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
1.648,2 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
1.648,2 g
Toldtarifnummer
85444290
Oprindelsesland
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27440111
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251501
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
undtagelser hvis kendt
6(c), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.