PTFIX 12X1,5-RZ RD
-
Fordelerblok
3003083
Fordelerblok, internt brokoblet, med låsetapper til fastgørelse, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 12, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: Direkte montering med låseklinke, farve: rød
Produktdetaljer
Bemærk til driften | blokkene kan brokobles indbyrdes over lederskakten, passende kortslutningsbroer, se tilbehør |
Antal tilslutninger | 12 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Antal tilslutninger pr. etage | 12 |
Mærketværsnit | 1,5 mm² |
Dimensioneringstværsnit AWG | 14 |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm ... 10 mm |
Prøvedorn | A1 / B1 |
Tilslutning iht. standard | IEC 60998-2-2 |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 16 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 26 ... 16 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Mærkestrøm | 17,5 A |
Maks. belastningsstrøm | 17,5 A |
Mærkespænding | 500 V |
Tilslutningstværsnit direkte stikbare | |
Ledertværsnit stiv | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit ufleksibelt [AWG] | 24 ... 16 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Bredde | 27,3 mm |
Højde | 22,1 mm |
Borehulsafstand | 20,9 mm |
Printkorthul | 3,5 mm |
Pladetykkelse | 0,6 mm ... 1,5 mm |
Farve | rød |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Stødspændingstest | |
Testspænding beregnet værdi | 7,3 kV |
Resultat | Test bestået |
Temperaturstigningstest | |
Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
Resultat | Test bestået |
Korttidsstrømsikkerhed 1,5 mm² | 0,18 kA |
Resultat | Test bestået |
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
Testspænding beregnet værdi | 1,89 kV |
Resultat | Test bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Tekniske data | |
Borehulsafstand | 20,9 mm |
Mekanisk styrke | |
Resultat | Test bestået |
Fastgørelse på holderen | |
Bæreskinne/Befestigungsauflage | Ledende montageplade |
Testkraft beregnet værdi | 1 N |
Resultat | Test bestået |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Rotationshastighed | 10 o/min. |
Omdrejninger | 135 |
Ledertværsnit/vægt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
1,5 mm² / 0,4 kg | |
Resultat | Test bestået |
Ældning | |
Temperaturcykluser | 192 |
Resultat | Test bestået |
Nåleflammetest | |
Indvirkningstid | 30 s |
Resultat | Test bestået |
Svingninger/bredbåndsstøj | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Testvarighed pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestået |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 30g |
Chokvarighed | 18 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestået |
Tilslutning iht. standard | IEC 60998-2-2 |
Monteringstype | Direkte montering med låseklinke |
Varenummer | 3003083 |
Pakningsenhed | 20 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BE2269 |
Produktnøgle | BE2269 |
GTIN | 4055626434827 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 9,99 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 9,99 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | PL |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBS 2-4 BU - Indlægsbro 3030117
-
FBS 2-4 GY - Indlægsbro 3030118
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruetrækker 1204504
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Tilbehør 1982800
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Mærkeark 0825990
-
TML (EX3,8)R - Mærkestrimler 0801837
-
TML (104X3,8)R - Mærkestrimler 0801833
-
ISH 1,5/0,2 - Isolationsstoptylle 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Isolationsstoptylle 3031034
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre