DNV
Godkendelses-ID: TAE00001S9IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-62912| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | ||||
VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40040772| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 32 A | 0,14 - 6 | ||
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
CSA
Godkendelses-ID: 13631| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 150 V | 30 A | 26 - 10 | ||
ATEX
Godkendelses-ID: KEMA06ATEX0017UIECEx
Godkendelses-ID: IECEx KEM 06.0013UCCC
Godkendelses-ID: 2020322313000622UKCA-EX
Godkendelses-ID: DEKRA 21UKEX0305UEAC Ex
Godkendelses-ID: KZ 7500525010101950UL Comp Hazloc CA US
Godkendelses-ID: E192998| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 150 V | 30 A | 26 - 10 | ||