ST 4-QUATTRO RD - Gennemgangsklemme
1013464

tværsnit
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 4, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,08 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: rød

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Broforbindelse til et vilkårligt antal klemmer med det gennemgående kortslutningsbrosystem FBS ...
Kompakte potentialstik, ved hjælp af de dobbelte tilslutninger kan fire ledere tilsluttes til samme potentiale