Værd at vide
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
Montagemateriel
E/U - Endeholder
E/U
-
Endeholder
1201455
Endeholder, bredde: 8,5 mm, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeholder
Mål
Målskitse
Bredde
8,5 mm
Højde
23 mm
Dybde på NS 35/7,5
33,4 mm
Længde
23 mm
Materialeangivelser
Farve
grå (RAL 7042)
Materiale
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V2
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Montage
Monteringstype
NS 32
Varedata
Varenummer
1201455
Pakningsenhed
100 Stk.
Minimum bestillingsmængde
100 Stk.
Salgsnøgle
BE7111
Produktnøgle
BE7111
GTIN
4017918017330
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
4,488 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
4,488 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,034 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
UBE + ES/KMK 3
-
Skilteholder
1004089
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
Bæreskinne med huller
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
Bæreskinne, uden huller
1201015
ZB 6:UNBEDRUCKT
-
Mærkestrimler
1051003
ZB 6 CUS
-
Mærkestrimler
0824992
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Mærkestrimler
1051016
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN
-
Mærkestrimler
1051029
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN
-
Mærkestrimler
1051032
ZB 6,LGS:L1-N,PE
-
Mærkeskilte til klemmer
1051414
ZB 6,LGS:U-N
-
Mærkeskilte til klemmer
1051430
UC-TM 6
-
Mærkeskilte til klemmer
0818085
UC-TM 6 CUS
-
Mærkeskilte til klemmer
0824589
UCT-TM 6
-
Mærkeskilte til klemmer
0828736
UCT-TM 6 CUS
-
Mærkeskilte til klemmer
0829602
Ofte søgt
Bæreskinner
Produkthjælp