Direkte stikblok, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 6, antal rækker: 1, poltal: 6, antal tilslutninger: 6, produktfamilie: MCVU 1,5/..-GFD, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Direkte montering, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Gevindflange, emballering: pakket i æske