Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

ZEC 1,5/11-ST-5,0 C2 R1,11 - Printkortstik
1883132

Direkte printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 11, antal rækker: 1, poltal: 11, antal tilslutninger: 11, produktfamilie: ZEC 1,5/..-ST, deling: 5 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Direkte tilslutningsteknik, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: ZEC, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Billig tilslutning med direkte stik med kun en komponent
Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
Stikretning parallelt med printkortet.