ZEC 1,5/ 2-ST-5,0 C2 VPE1000
-
Printkortstik
1253795
Direkte printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 2, produktfamilie: ZEC 1,5/..-ST, deling: 5 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Direkte tilslutningsteknik, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: ZEC, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske
Produktdetaljer
Produkttype | Direkte printkortstik |
Produktfamilie | ZEC 1,5/..-ST |
Produktlinje | COMBICON Connectors S |
Poltal | 2 |
Deling | 5 mm |
Antal rækker | 1 |
Egenskaber | |
Mærkestrøm IN | 10 A |
Mærkespænding UN | 320 V |
Gennemgangsmodstand | 1,2 mΩ |
Driftsspænding (III/3) | 250 V |
Mærkeisolationsholdespænding (III/3) | 4 kV |
Driftspænding (III/2) | 320 V |
Mærkeisolationsholdespænding (III/2) | 4 kV |
Isolationsmærkespænding (II/2) | 630 V |
Mærkeisolationsholdespænding (II/2) | 4 kV |
Tilslutningsteknik | |
Konstruktion | Kantkonnektorstik |
Stiksystem | ZEC |
Mærketværsnit | 1,5 mm² |
Kontakttype | Bøsning |
Aflåsning | |
Låsetype | Snaplås |
Monteringstype | Låseflange |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
Lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen | 0 ° |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Angivelser vedr. terminalrør uden isolationskrave | |
anbefalet crimptang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Angivelser vedr. terminalrør med isolationskrave | |
anbefalet crimptang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Monteringstype | Direkte tilslutningsteknik |
Materialeangivelser - kontakt | |
Bemærk | WEEE/RoHS-konform, whisker-fri iht. IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overfladebeskaffenhed | Varmforzinket |
Metaloverflade tilslutningspunkt (overlag) | Tin (4 - 8 µm Sn) |
Metaloverflade kontaktområde (overlag) | Tin (4 - 8 µm Sn) |
Materialeangivelser - kasse | |
Farve (Hus) | grøn (6021) |
Isolationsmaterialer | PA |
Isolationsmaterialegruppe | I |
CTI efter IEC 60112 | 600 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Glødetrådens brændbarhedstal GWFI iht. EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetrådens antændelsestemperatur GWIT iht. EN 60695-2-13 | 775 |
Kugletrykprøvningens temperatur iht. EN 60695-10-2 | 125 °C |
Bemærk til driften | COMBICON-tilslutningsstik er iht. DIN EN 61984 stik uden koblingseffekt (COC). Ved anvendelse efter bestemmelserne må de kun betjenes i spændingsløs tilstand. |
Målskitse |
|
Deling | 5 mm |
Bredde [w] | 11,4 mm |
Højde [h] | 13,7 mm |
Længde [l] | 24,05 mm |
Modulhøjde | 13,7 mm |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Testspecifikation | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
Resultat | Test bestået |
Tilslutning og frigøring flere gange | |
Testspecifikation | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
Resultat | Test bestået |
Trækprøve | |
Testspecifikation | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
Ledertværsnit/ledertype/trækkraft beregnet/aktuel værdi | 0,2 mm² / stiv / > 10 N |
0,2 mm² / fleksibel / > 10 N | |
1,5 mm² / stiv / > 40 N | |
1,5 mm² / fleksibel / > 40 N | |
Stik- og trækkræfter | |
Resultat | Test bestået |
Antal cyklusser | 20 |
Indstikskraft pr. pol ca. | 6 N |
Trækkraft pr. pol ca. | 3 N |
Bestandighed for påskrifter | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultat | Test bestået |
Visuel kontrol | |
Testspecifikation | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Resultat | Test bestået |
Målekontrol | |
Testspecifikation | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Resultat | Test bestået |
Termisk test | Testgruppe C | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Testet poltal | 12 |
Isolationsmodstand | |
Testspecifikation | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Isolationsmodstand for poler i nærheden | 1012 Ω |
Luft- og krybestrækninger | | |
Testspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Krybestrømssikkerhed (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Mærkeisolationsspænding (III/3) | 250 V |
Dimensionerings-stødspænding (III/3) | 4 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/3) | 3 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (III/3) | 3,2 mm |
Mærkeisolationsspænding (III/2) | 320 V |
Dimensionerings-stødspænding (III/2) | 4 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/2) | 3 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (III/2) | 3 mm |
Mærkeisolationsspænding (II/2) | 630 V |
Dimensionerings-stødspænding (II/2) | 4 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (II/2) | 3 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (II/2) | 3,2 mm |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Levetidstest | |
Testspecifikation | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
Gennemgangsmodstand R1 | 1,2 mΩ |
Gennemgangsmodstand R2 | 1,5 mΩ |
Stikcykler | 20 |
Klimatisk kontrol | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korrosionsforhold | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
Varmeforhold | 100 °C/168 h |
Maksimale driftsspænding | 2,21 kV |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Afhængigt af derating-kurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Emballering | pakket i æske |
Varenummer | 1253795 |
Pakningsenhed | 1.000 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1.000 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | AACECA |
Produktnøgle | AACECA |
GTIN | 4063151362676 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 3,381 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 3,161 g |
Toldtarifnummer | 85366930 |
Oprindelsesland | GR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Billig tilslutning med direkte stik med kun en komponent
Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
Stikretning parallelt med printkortet.
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre