AC-forsyningsmodulet konverterer indgangsvekselspændingen fra 10 V AC ... 42 V AC til en 15 V DC ... 60 V DC-udgangsspænding. Udgangsspændingens niveau afhænger af AC-indgangsspændingen. Med en modulbredde på kun 22,5 mm er huset særdeles smalt.
MINI-PS- 10- 42AC/15-60DC/3
-
Forsyningsmodul
2320199
AC-forsyningsmodulet forsyner MINI DC/DC-konverteren med en rettet og filtreret forsyningsspænding.
Produktdetaljer
Produkttype | Forsyningsmodul |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 18175000 h (40 °C) |
Isoleringsegenskaber | |
Kapslingsklasse | III |
Forureningsgrad | 2 |
Antal faser | 1 |
DC-drift | |
Indgangsspænding | 24 V AC |
Indgangsspændingsområde | 10 V AC ... 42 V AC |
Indgangsspændingsområde | 10 V AC ... 42 V AC |
Stort indgangsspændingsområde | ja |
Indgangsspændingsområde AC | 0 V AC ... 42 V AC |
Forsyningsspændingens spændingstype | AC |
Indkoblingsstrømstød | < 45 A (typisk) |
Integral for indkoblingsstrømstød (I2t) | 8 A2s |
Frekvensområde AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Strømforbrug | 6,5 A |
Tilladelig forsikring | C16 1 x LS-kontakt |
Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | 16 A (Karakteristik C) |
Virkningsgrad | > 95,7 % (Ved 42 V AC og ved mærkeværdier) |
Mærkeudgangsspænding | 28 V DC ±1 % |
60 V DC | |
Udgangsspændingsområde: | 15 V DC ... 60 V DC |
Udgangsstrøm (IN) | 3 A (-25 °C ... 60 °C) |
Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Restbølgeform | < 3,6 VPP |
Udgangseffekt | 72 W |
Maksimal tabseffekt tomgang | < 0,04 W |
Maksimal tabseffekt mærkebelastning | < 6,9 W |
Seriekobling | nej |
Indgang | |
Tilslutningstype | stikbar skruetilslutning |
Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG min. | 24 |
Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
Udgang | |
Tilslutningstype | stikbar skruetilslutning |
Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG min. | 24 |
Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
Bredde | 22,5 mm |
Højde | 99 mm |
Dybde | 107 mm |
Indbygningsmål | |
Indbygningsafstand højre/venstre | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
Indbygningsafstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
Husmateriale | Kunststof |
Materiale hus | PA |
Husprofil | Polyamid PA, farve: grøn |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
Chok | 18 ms, 30g, pr. retning (iht. IEC 60068-2-27) |
Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (efter IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g |
UL-godkendelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Konformitet/godkendelser | |
SIL iht. IEC 61508 | 0 |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
Støjemission | |
Standarder | EN 55011 (EN 55022) |
Afladning af statisk elektricitet | |
Standarder | EN 61000-4-2 |
Hus | > Level 3 |
Afladning af statisk elektricitet | |
Kontaktafladning | 8 kV (Kontaktafladning) |
Luftafladning | 8 kV (Luftafladning) |
Bemærkning | Kriterium B |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz |
Testfelttykkelse | 10 V/m |
Bemærkning | Kriterium A |
Hurtige transienter (burst) | |
Standarder | EN 61000-4-4 |
Hurtige transienter (burst) | |
Indgang | 4 kV (Level 4 - usymmetrisk: Ledning mod jord) |
Udgang | 2 kV (Level 3 - usymmetrisk: Ledning mod jord) |
Signal | 1 kV (Level 2 - asymmetrisk kabel mod jord) |
Bemærkning | Kriterium B |
Stødspændingsbelastning (surge) | |
Standarder | EN 61000-4-5 |
Stødspændingsbelastning (surge) | |
Indgang | 2 kV (Level 3) |
1 kV (Level 3) |
Baneapplikationer | EN 50121-4 |
Norm - Udrustning af stærkstrømsanlæg med elektronisk materiel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norm - Elektrisk sikkerhed | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Monteringsvejledning | kan monteres: horisontalt 0 mm, vertikalt 50 mm |
Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
Beskyttende finish | nej |
Varenummer | 2320199 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CMPM99 |
Produktnøgle | CMPM99 |
GTIN | 4046356577731 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 211 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 160 g |
Toldtarifnummer | 85044095 |
Oprindelsesland | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002046 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Dine fordele
Muliggør drift af MINI-DC/DC-konverter i et AC-net
Transformatorens AC-spænding ensrettes og afskærmes
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre