DC-ladekabel med køretøjsladestik og åben kabelende til hurtig ladning med jævnstrøm (DC) af elkøretøjer (EV) med CCS type 2-køretøjsladestikdåser, til installation på ladestationer til elektromobilitet (EVSE)
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE 3 - D0058| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 375 A | |||