CHARX T2CCS-MFC-M4X10-BIT - Reparationssæt
1582285

CHARX connect standard, CCS type 2, Reparationssæt, Tilbehør, hus: sort, med udskiftelig kontaktramme, med 5 stk. M4X10 fladhovedskruer med Torx-sikkerhedsdrev (IPR TORX PLUS®), med særlig bit (867/4 IPR TORX PLUS® bit, 20 IPR x 89 mm) til sikkerhedsskruetrækker, med integreret front på DC-kontakter, til udskiftning af kontaktramme på køretøjsladestik, IEC 62196-3

Produktdetaljer








Kompatible produkter