cULus Recognized
Godkendelses-ID: E335024-20170228Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
56,5 V | 1,75 A |
Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land
RJ45 stiftindsats, konstruktion: RJ45, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Metal, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 24, kabeludgang: lige, Ethernet
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
56,5 V | 1,75 A |