SACCBP-M12FSX-8CON-M16/2,03-94F - Apparatstik bagvæg
1412362

Apparatstik bagvæg, 8-polet, Bøsning, lige, M12-SPEEDCON, X-kodning, til åben ledningsende, Busstreng, kabellængde: 2,03 m, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q2 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Færdigkonfektioneret med ledninger i forskellige standardlængder til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
Kabeludgaver til alle gængse netværk og fieldbusser
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik