SAC-6P-M12MS/ 2,0-970/M12FS
-
Bussystemkabel
1065682
Bussystemkabel, VARAN (100 Mbit/s), 6-polet, SANTOPRENE halogenfri /TPE halogenfri, sort RAL 9005, skærmet, Stik lige M12, kodning: A, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: 2 m
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Anvendelse | Bussystem |
Sensortype | VARAN |
Poltal | 6 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Bussystem | VARAN |
Signaltype/kategori | VARAN, 100 Mbit/s |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Mærkespænding UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Mærkestrøm IN | 2 A |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsrate | 100 Mbit/s |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige M12 |
Poltal | 6 |
Kodningstype | A (Standard) |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning lige M12 |
Poltal | 6 |
Kodningstype | A (Standard) |
Ledningslængde | 2 m |
VARAN [970] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 81 kg/km |
Poltal | 6 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | VARAN [970] |
Ledningsopbygning | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,13 mm |
AWG signalledning | 24 |
Lederopbygning spændingsforsyning | 19x 0,16 mm |
AWG spændingsforsyning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,25 mm² (Signalledning) |
2x 0,38 mm² (Spændingsforsyning) | |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,35 mm (Signalledning) |
1,5 mm (Spændingsforsyning) | |
Udvendig kabeldiameter | 7,80 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | SANTOPRENE halogenfri |
Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Fyldmateriale | Garn |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | brun, blå, hvid/orange, hvid/grøn, grøn, orange |
Parskærmningstype | Fletværk af forzinkede kobbertråde, dæklag ca. 95 % |
Samlet kabelføring | 1 firestjerne og 2 ledere med 2 fillers |
Maks. ledningsmodstand | 77 Ω/m (Dataledning) |
Isolationsmodstand | 5 GΩ*km (Dataledning) |
Bølgemodstand | 100 Ω ±15 % |
Driftskapacitet | 50 nF (Dataledning) |
Mærkespænding kabel | 125 V (Dataledning) |
48 V (Spændingsforsyning) | |
Prøvespænding | 2000 V (Spændingsforsyning) |
maks. 700 V AC (Dataledning) | |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | ≥ 93 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | ≥ 93 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 3000000, Bøjningsradius: 93 mm, Kørestrækning: 2 m, Kørehastighed: 1 m/s, Acceleration: 2 m/s² |
Halogenfrihed | I henhold til DIN EN 50267-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C (Kabel) |
Omgivelsestemperatur (installation) | 0 °C ... 50 °C |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 |
Varenummer | 1065682 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | BF1CMM |
Produktnøgle | AF1CMM |
GTIN | 4055626730936 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 188 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 188 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre