SAC-5P-M 8MSB/1,5-920 CH-MA
-
Bussystemkabel
1156955
Bussystemkabel, 5-polet, PUR halogenfri, violet RAL 4001, skærmet, Stik lige M8, kodning: B, til åpen ledningsende, kabellængde: 1,5 m, Kundespecifik variant, Stik uskærmet
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Poltal | 5 |
Antal kabelafgange | 1 |
Kodning | B |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Statusvisning | nej |
Mærkespænding UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Overførselsmedium | Kobber |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige M8 |
Poltal | 5 |
Kodningstype | B (invers) |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | åpen ledningsende |
Ledningslængde | 1,5 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, violet [920] | |
Målskitse |
|
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | CANopen®/DeviceNet™, PUR, violet [920] |
Ledningsopbygning | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
AWG signalledning | 24 |
AWG spændingsforsyning | 22 |
Ledningstværsnit | 2x 0,25 mm² (Dataledning) |
2x 0,34 mm² (Spændingsforsyning) | |
1x 0,34 mm² (Fyldstrengsledning) | |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,95 mm ±0,05 mm (Dataledning) |
1,4 mm ±0,05 mm (Spændingsforsyning) | |
Udvendig kabeldiameter | 6,70 mm ±0,3 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | violet RAL 4001 |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | Skummet PE (Dataledning) |
PE (Spændingsforsyning) | |
Enkeltleder, farve | rød-sort, blå-hvid |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Samlet kabelføring | 2 par om fyldstrengsledning i midten til tråd |
Optisk skærmdækning | 80 % |
Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km (Dataledning) |
≥ 5 GΩ*km (Spændingsforsyning) | |
Bølgemodstand | 120 Ω ±10 % (ved 1 MHz) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V (Maksimal værdi, ikke til stærkstrømsformål) |
Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000000, Bøjningsradius: 70 mm, Bøjningsradius: 15 x D, Kørestrækning: 4,5 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 3 m/s², Omgivelsestemperatur: -20 °C ... 60 °C |
Dæmpning | ≤ 22,9 dB/km (ved 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (Ved 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (Ved 125 kHz) | |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
efter IEC 60754-1 | |
Flammemodstandsdygtighed | UL 1581, afsnit 1060 og UL 2556, afsnit 9.3 (FT1) |
UL 1581, afsnit 1100 og UL 2556, afsnit 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
efter ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
-20 °C ... 60 °C (Ved installation) | |
-20 °C ... 60 °C (Kabel, til anvendelse i kabelkæder) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
Varenummer | 1156955 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 100 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | AF1BDD |
Produktnøgle | AF1BDD |
GTIN | 4063151177331 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 95,15 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 95,15 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre