FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - Lysleder-patchkabel
1115570

OM2-Duplex-Jumper, multimode, ST-SC, UPC-snit, længde 5 m

Produktdetaljer








Dine fordele

Testet grundigt iht. IEC 61753-122-2 og IEC 61753-1 Cat. C
Temperaturskiftetest iht. IEC 61300-2-1
Vibrationstest efter IEC 61300-2-1
Trækstyrke for kabeltilslutning iht. IEC 61300-2-5
Multimode-patchkabel med fremragende optiske og mekaniske egenskaber til installation inden døre
Brandbeskyttelse takket være LSZH-kappe og UL 94 V0-komponenter
Interferometritests ved hver etape i certificeringsprocessen
Overholder optiske og mekaniske industristandarder
Tilslutningsstik med UPC-slibning for optimale dæmpningsværdier