FOC-FS:A-FS:A-HB03/1,5 - Lysleder-patchkabel
1012910

Robust PCF-installationsledning til fast installation indvendigt med højresistente Aramid-trækaflastningskomponenter. Enkeltelementer af højfleksibelt FRNC-materiale. Ledningen er halogenfri, ozon- og UV-bestandig med robust polyurethan (PUR)-yderkappe, konfektioneret med 2x F-SMA på 2x F-SMA, længde: 1,5 m

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Høj grad af pålidelighed takket være fremragende kvalitet
Pålidelig, også i EMC-følsomme anvendelser
Hurtig dataoverførsel til krævende applikationer
Universelle installationskabler til fast installation indendørs og udendørs (direkte nedgravning ikke tilladt)
Højresistente aramid-trækaflastningskomponenter
Halogenfri, ozon- og UV-bestandig
Robust yderkappe af polyurethan (PUR)