FOC-17P12-17P12-GL02/180
-
Forbindelseskabel
1150514
M17 MPO-typerække med forkonfektioneret lysleder-stikmodul: 12-polet, stik-stik, glaslysleder Multimode G62.5/125 µm OM1 med skruetilslutning, længde af lysleder-kablet: 180 m, kapslingsklasse IP67 efter montering, fast montering i kabelkanaler, underjordiske kabelkanaler og kabelbeskyttelsesrør til både indendørs og udendørs brug
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Tilslutningsstikket er lille og kompakt og har en maksimal udvendig diameter på 21 mm, hvilket muliggør installationer med høj densitet.
Kapslingsklasse IP67, hus i rustfrit stål, omgivelsestemperatur -40 °C ... +85 °C, velegnet til industrielle anvendelser og barske omgivelser
Pansret lyslederkabel til indoor- og outdoor-anvendelser, lav røgdensitet og halogenfri, standardlængde kan bestilles mellem 10 m ... 200 m, individuelle længder på anmodning
Tilslutningsstikket har et integreret beskyttelsesdæksel, så det kan bruges let på stedet