SM-36KS016 - Crimpkontakt
1623972

Crimpkontakt, Bøsning, drejet, kontaktdiameter: 3,6 mm, tilslutningstværsnit: 16 mm2 ... 16 mm2, materiale kontakt: CuZn, Alternativt produkt iht. RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %) varenummer: 1245032

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Høj trækstyrke af tilslutning
Lave overgangsmodstande.
Enkel produktionsovervågning