SAC-5P-M12MS/0,35-920 LUP
-
Bussystemkabel
1568729
Bussystemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, PUR halogenfri, violet RAL 4001, skærmet, Stik lige M12, kodning: A, til åpen ledningsende, kabellængde: 0,35 m, Kundevariant
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Sensortype | CANopen® |
Poltal | 5 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Bussystem | CANopen®/DeviceNet™ |
Signaltype/kategori | CANopen® |
DeviceNet™ |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige M12 |
Poltal | 5 |
Kodningstype | A (Standard) |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | åpen ledningsende |
Ledningslængde | 0,35 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, violet [920] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 90 kg/km |
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | CANopen®/DeviceNet™, PUR, violet [920] |
Ledningsopbygning | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,13 mm |
AWG signalledning | 24 |
Lederopbygning spændingsforsyning | 19x 0,15 mm |
AWG spændingsforsyning | 22 |
Ledningstværsnit | 2x 0,25 mm² (Dataledning) |
2x 0,34 mm² (Spændingsforsyning) | |
1x 0,34 mm² (Fyldstrengsledning) | |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,95 mm ±0,05 mm (Dataledning) |
1,4 mm ±0,05 mm (Spændingsforsyning) | |
Udvendig kabeldiameter | 6,70 mm ±0,3 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | violet RAL 4001 |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | Skummet PE (Dataledning) |
PE (Spændingsforsyning) | |
Enkeltleder, farve | rød-sort, blå-hvid |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Parskærmningstype | Plastbeklædt alu-folie, alu-siden udad |
Samlet kabelføring | 2 par om fyldstrengsledning i midten til tråd |
Optisk skærmdækning | 80 % |
Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km (Dataledning) |
≥ 5 GΩ*km (Spændingsforsyning) | |
Ledningsmodstand | ≤ 181,80 Ω/km (Dataledning) |
≤ 114,80 Ω/km (Spændingsforsyning) | |
Bølgemodstand | 120 Ω ±10 % (ved 1 MHz) |
Ydelseskapacitet | nom. 40 nF/km (Dataledning) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V (Maksimal værdi, ikke til stærkstrømsformål) |
Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 34 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 67 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000000, Bøjningsradius: 70 mm, Bøjningsradius: 10 x D, Kørestrækning: 4,5 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 3 m/s², Omgivelsestemperatur: -20 °C ... 60 °C |
Dæmpning | ≤ 22,9 dB/km (ved 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (Ved 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (Ved 125 kHz) | |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
efter IEC 60754-1 | |
Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 |
efter ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Anden fasthed | Adhæsionsfattig |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
-20 °C ... 60 °C (Ved installation) | |
-20 °C ... 60 °C (Kabel, til anvendelse i kabelkæder) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) | |
-20 °C ... 75 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Varenummer | 1568729 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 25 Stk. |
Produktnøgle | AF1CDD |
GTIN | 4046356334341 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 50 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 50 g |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre