SAC-4P-M12MSD/17,0-931/M12FSD
-
Bussystemkabel
1401040
Bussystemkabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PUR halogenfri, vandblå RAL 5021, skærmet, Stik lige M12, kodning: D, til Bøsning lige M12, kodning: D, kabellængde: 17 m
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Sensortype | Ethernet |
Poltal | 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Kodning | D |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Bussystem | Ethernet |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT5, 100 Mbit/s |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 60 V |
Mærkestrøm IN | 4 A (Stik/bøsning iht. IEC 61076-2-101, tekniske data for lederen skal overholdes) |
Overførselsrate | 100 Mbit/s |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale pakning | NBR |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige M12 |
Poltal | 4 |
Kodningstype | D (Data) |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning lige M12 |
Poltal | 4 |
Kodningstype | D (Data) |
Ledningslængde | 17 m |
Ethernet fleksibel CAT5, 2 par [93E] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Ledningsstandarder/-bestemmelser | Elektriske krav EN 50288-2-2 |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | Ethernet fleksibel CAT5, 2 par [93E] |
Ledningsopbygning | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signalløbetid | 5,3 ns/m |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Ledningstværsnit | 2x 2x 0,14 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 0,98 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | vandblå RAL 5021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | Skummet PE |
Enkeltleder, farve | hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn |
Vægtykkelse yderkappe | 1,20 mm |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Samlet kabelføring | 2 par med 2 fyldmaterialer til tråd |
Optisk skærmdækning | 70 % |
Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
Koblingsmodstand | ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Ledningsmodstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Ydelseskapacitet | ca. 45 nF/km (ved 1 kHz) |
Mærkespænding kabel | ≤ 100 V (Maksimal værdi, ikke til stærkstrømsformål) |
Prøvespænding leder/leder | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Strømværdi ledning | 2,00 A (iht. DIN VDE 0891-1) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 26 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 52 mm |
Trækstyrke | ≤ 80 N |
Krydstaledæmpning (NEXT) | 65,3 dB (ved 1 MHz) |
56,3 dB (ved 4 MHz) | |
50,3 dB (ved 10 MHz) | |
47,2 dB (ved 16 MHz) | |
45,8 dB (ved 20 MHz) | |
42,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
38,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
35,3 dB (ved 100 MHz) | |
Ledningssummeret nærkrydstaledæmpning (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
53,3 dB (ved 4 MHz) | |
47,3 dB (ved 10 MHz) | |
44,2 dB (ved 16 MHz) | |
42,8 dB (ved 20 MHz) | |
39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
32,3 dB (ved 100 MHz) | |
Returflowdæmpning (RL) | 23 dB (ved 4 MHz) |
24,1 dB (ved 8 MHz) | |
25 dB (ved 10 MHz) | |
25 dB (ved 16 MHz) | |
25 dB (ved 20 MHz) | |
23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
20,1 dB (ved 100 MHz) | |
Dæmpning | 3,2 dB (ved 1 MHz) |
6 dB (ved 4 MHz) | |
9,5 dB (ved 10 MHz) | |
12,1 dB (ved 16 MHz) | |
13,6 dB (ved 20 MHz) | |
17,1 dB (ved 31,25 MHz) | |
24,8 dB (ved 62,5 MHz) | |
32 dB (ved 100 MHz) | |
Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
efter UL VW1 | |
iht. UN ECE-R 118.03 | |
Oliefasthed | efter EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
Omgivelsestemperatur (installation) | -20 °C ... 80 °C |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
-20 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) | |
0 °C ... 50 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Varenummer | 1401040 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 25 Stk. |
Produktnøgle | AF1CJI |
GTIN | 4046356518536 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 805,8 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 805,8 g |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre