SAC-4P- 2,0-960/MINFS VAL
-
Bussystemkabel
1429712
Bussystemkabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), 3-polet, PVC, orange RAL 2003, skærmet, åpen ledningsende, til Bøsning lige 7/8"-16UNF, kodning: A, kabellængde: 2 m
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Anvendelse | Procesteknik |
Sensortype | FOUNDATION Fieldbus |
Poltal | 3 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Bussystem | FOUNDATION Fieldbus |
Signaltype/kategori | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kbit/s |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Isolationsmodstand | ≥ 10 MΩ |
Mærkespænding UN | 300 V |
Mærkestrøm IN | 5,2 A |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsrate | 31,25 kbit/s |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Isolationsmateriale | TPU |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflade | Au |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale forskruning | Rustfrit stål |
Tilslutningsbelægning | |
Kontakt | Farve (signalbetegnelse) | Kontakt (valgfri) | 1 (Bøsning) | BU (DATA-) |
2 (Bøsning) | OG (DATA+) | |
3 (Bøsning) | SR (Skærm) |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | åpen ledningsende |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning lige 7/8"-16UNF |
Poltal | 3 |
Kodningstype | A (Standard) |
Ledningslængde | 2 m |
FOUNDATION Fieldbus orange [960] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 56,552 kg/km |
Poltal | 2 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | FOUNDATION Fieldbus orange [960] |
Ledningsopbygning | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Signalhastighed | 0,66 c |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,40 mm |
AWG signalledning | 18 |
Ledningstværsnit | 2x 0,75 mm² (Signalledning) |
1x 0,5 mm² (Fyldstrengsledning) | |
Lederdiameter inklusive isolering | 2,24 mm ±0,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 7,50 mm ±0,25 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | orange RAL 2003 |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | PO (Signalledning) |
Enkeltleder, farve | blå, orange |
Vægtykkelse isolering | 0,50 mm |
Vægtykkelse yderkappe | 1,00 mm |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Samlet kabelføring | 1 par med 1 fyldstrengsledning og fyldmateriale til tråd |
Optisk skærmdækning | 100 % |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 19,35 Ω/km (Signalledning) |
26 Ω/km (Skærm) | |
Ydelseskapacitet | 147 pF/m (ved 1 kHz, ledere/skærm) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
Driftskapacitet | 78 nF (ved 1 kHz) |
Ledningsimpendans | 100 Ω ±20 % (Ved 31,25 kHz) |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 75 mm |
Trækstyrke | 260 N |
Dæmpning | 3,00 dB/km (ved 39 kHz) |
Flammemodstandsdygtighed | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Særlige egenskaber | UL standarder PLTC-ER og ITC |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -40 °C ... 105 °C (Stik/bøsning) |
Varenummer | 1429712 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | AF1FCG |
GTIN | 4046356318419 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 181,4 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 181,4 g |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre