SAC-2P- 4,0-910/M12FS LON
-
Bussystemkabel
1564493
Bussystemkabel, PROFIBUS, 2-polet, PUR halogenfri, violet RAL 4001, skærmet, åpen ledningsende, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: 4 m, Kundevariant
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Sensortype | PROFIBUS |
Poltal | 2 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Bussystem | PROFIBUS |
Signaltype/kategori | PROFIBUS |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 250 V |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale pakning | NBR |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | åpen ledningsende |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning lige M12 |
Poltal | 2 |
Kodningstype | A (Standard) |
Ledningslængde | 4 m |
PROFIBUS [910] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 90 kg/km |
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 2 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PROFIBUS [910] |
Ledningsopbygning | 1x2xAWG24/19 |
Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,13 mm |
AWG signalledning | 24 |
Ledningstværsnit | 2x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 2,55 mm ±0,07 mm |
Udvendig kabeldiameter | 7,80 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | violet RAL 4001 |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Fyldmateriale | PP |
Materiale lederisolation | Foam-Skin PP |
Enkeltleder, farve | rød, grøn |
Samlet kabelføring | 2 ledere med 2 fyldmaterialer til tråd |
Optisk skærmdækning | 85 % |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 78,6 Ω/km |
Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km |
Bølgemodstand | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
Ydelseskapacitet | nom. 30 pF/m |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Prøvespænding leder/leder | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 1500,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 40 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 65 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 4000000, Bøjningsradius: 65 mm, Kørestrækning: 4,5 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 3 m/s², Omgivelsestemperatur: -20 °C ... 60 °C |
Bøjecyklusser maks.: 5000000, Bøjningsradius: 80 mm, Kørestrækning: 4,5 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 3 m/s², Omgivelsestemperatur: -20 °C ... 60 °C | |
Dæmpning | ≤ 0,049 dB/m (ved 16 MHz) |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
efter IEC 60754-1 | |
Flammemodstandsdygtighed | UL 1581, afsnit 1060 og UL 2556, afsnit 9.3 (FT1) |
UL 1581, afsnit 1100 og UL 2556, afsnit 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
Anden fasthed | Adhæsionsfattig |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
-20 °C ... 60 °C (Ved installation) | |
-20 °C ... 60 °C (Kabel, til anvendelse i kabelkæder) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) | |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Varenummer | 1564493 |
Pakningsenhed | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Produktnøgle | AF1CJC |
GTIN | 4046356306331 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 292,56 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 292,56 g |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre