RSC 5 - Bolttilslutningsklemme
3058143

Gennemføringsklemme med bolttilslutning, tværsnit: 0,1 - 10 mm2, AWG: 26 - 8, bredde 13 mm, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Montering på bæreskinner eller direkte i montagekasser
Storfladet, gennemgående mærkning udvendigt og i midten
Kompakt skruetilslutning af ring- og gaffelkabelsko
Skruemøtrikker og strømbjælker er sikkert fastlåste i isolationshuset
Afdækningsprofil, der kan monteres direkte på klemmerne, tjener fingersikkerheden
Broskakt til potentialforgrening med standard-skruebroer
Isolationsstykkebroen muliggør koblingsbare broforbindelser, broskruen fungerer her som et strømførende kontaktelement