ME B-12,5 FKDSO KMGY - Afdækningsstik
2200565

Indbygningshus til bæreskinne, Afdækningsstik til ubestykkede tilslutningspunkter (FKDSO), bredde: 11,1 mm, højde: 16,9 mm, dybde: 11,85 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)

Produktdetaljer








Dine fordele

Nem montering uden brug af værktøj
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94