BC 53,6 BS U22 GY 7045
-
Afdækningsstik
2202270
Bæreskinnehus til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880, Afdækningsstik til ubestykkede tilslutningspunkter (U22), bredde: 53,6 mm, højde: 29,78 mm, dybde: 22,35 mm, farve: telegrå 1 (svarende til RAL 7045)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Nem montering uden brug af værktøj
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94