Med henblik på kontinuerlig overvågning og intelligent management er der konstant kommunikation med QUINT UPS. Ved hjælp af automatisk registrering af batterimodulet og skift under drift uden værktøj er hurtig installation mulig. Batterimodulet til QUINT UPS med IQ Technology forlader varelageret fuldt opladet.
UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH
-
Batterimodul
2320335
Batterimodul, bly-AGM, VRLA-teknologi, 24 V DC, 38 Ah, automatisk registrering og kommunikation med QUINT UPS-IQ
Produktdetaljer
Indgangsspænding | 24 V DC |
Buffertid | 72 min (20 A) |
35 min (40 A) |
Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
Udgangsstrøm Imaks | 45 A |
Udgangssikring | 2x 25 A ATOF 32V |
Parallelkobling | 5 |
Seriekobling | nej |
Batteridrift | |
Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
Udgangsstrøm (IN) | 45 A |
Spænding efter endt opladning | 27,6 V (20 °C) |
Ladestrøm | 15,2 A |
Mærkekapacitet | 38 Ah |
Seneste idriftsættelse (kun batteri) | 12 Måneder (0 °C ... 20 °C) |
Seneste idriftsættelse (kun batteri) - område | 9 Måneder ... 12 Måneder (20 °C ... 30 °C) |
6 Måneder ... 9 Måneder (30 °C ... 40 °C) | |
Batteriteknologi | VRLA-AGM |
Hukommelsesmedium | Bly-AGM |
Type af akkumulator | Panasonic LC-P1238APG |
Antal celler | 2 |
Betegnelse for størrelse | Blok |
Batteripakke | Ja |
IQ teknologi | ja |
Temperatursensor | ja |
Egnet til hurtig opladning | Ja |
Godkendelse i henhold til | UL Style 3321150 °C 600 V AC 750 V DC |
Produkttype | Batterimodul |
Produktfamilie | Batterimodul (enhed med batteri) |
Bortskaffelse | Gamle batterier må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes i henhold til de gældende nationale forskrifter. |
IQ teknologi | ja |
Isoleringsegenskaber | |
Kapslingsklasse | III |
Forureningsgrad | 2 |
Bredde | 330 mm |
Højde | 221 mm |
Dybde | 197 mm |
Monteringsposition | Vandret på en montageplade |
Husmateriale | Kunststof |
Husprofil | Kunststof |
Batteritilslutningsledning: A+/- | |
Ledningstværsnit | 6 mm² |
Ledningslængde | 340 mm |
Farve | rød/sort |
Batteritilslutningsledning: B+/- | |
Ledningstværsnit | 6 mm² |
Ledningslængde | 110 mm |
Farve | rød/sort |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 40 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 0 °C ... 40 °C |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 95 % |
Chok | 18 ms, 30g, pr. retning (iht. IEC 60068-2-27) |
Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm, 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g/2,3g efter IEC 60068-2-6 |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Norm - Elektrisk sikkerhed | EN 62368-1/VDE 0868-1 |
Skibsgodkendelse | DNV GL (EMC A), ABS |
UL-godkendelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
VdS-godkendelse | G 100002 |
Anvendelse i Ex-område | nej |
Varenummer | 2320335 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CMUEV3 |
Produktnøgle | CMUEV3 |
GTIN | 4046356599061 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 25.616 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 25.300 g |
Toldtarifnummer | 85072080 |
Oprindelsesland | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000357 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-6
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Dine fordele
Maksimale buffertider
Består af 2 x 12 V batteriblokke og en elektronisk overvågningsenhed
Bly-AGM-teknologi (Absorbent Glass Mat)
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre