UMSTBVK 2,5/ 5-GF-5,08 BD:1-9 - Bæreskinnestik
1684808

Bæreskinnestik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal rækker: 1, poltal: 5, produktfamilie: UMSTBVK 2,5/..-GF, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bæreskinnemontering, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Gevindflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Direkte stikblok med universalfod til montering på NS 32- eller NS 35-bæreskinne
Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden