MSTBVK 2,5/ 4-G-5,08 - Bæreskinnestik
1788745

Bæreskinnestik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 4, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: MSTBVK 2,5/..-G, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Direkte stikblok til montering på NS 15-bæreskinne
Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden