SH-8EP008AWA00S - Apparatstik forvæg
1762773

M23, Apparatstik forvæg, serie: SH, lige, skærmet: ja, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, Poltal: 4+4+PE / 3+N+PE, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, O-ring aksial, flangemål: 26 mm x 26 mm

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Reduktion af tilslutningstid med den valgfri SPEEDCON-lynaflåsning
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område