SB-8ESSD8AWT00SX
-
Apparatstik forvæg
1244966
M40, Apparatstik forvæg, serie: SB, lige, skærmet: ja, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, Poltal: 8+4+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, O-ring aksial, flangemål: 40 x 40 mm, kodning: Signal, kodning 2, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Bestillingsnøgle: | Crimpkontakter, 8x Ø 1 mm, 5x Ø 3,6 mm, separat bestilling |
Sikkerhedsforskrift | |
Sikkerhedsforskrift | ADVARSEL: Tilslutningsstikkene må ikke stikkes i eller trækkes ud under belastning. Tilsidesættes dette eller forkert anvendelse i øvrigt, kan have person- og/eller materiel skade til følge. |
• ADVARSEL: Kun produkter, der er intakte, må tages i brug. Produkterne skal med jævne mellemrum kontrolleres for skader. Defekte produkter skal straks tages ud af drift. Beskadigede produkter skal skiftes ud. Reparation er ikke muligt. | |
• ADVARSEL: Kun personale, der er faguddannet inden for elektroteknik, må installere og anvende produktet under hensyntagen til nedenstående sikkerhedsforskrifter. Det faguddannede personale skal være fortrolig med grundlæggende principper inden for elektroteknik. Det skal være i stand til at forudse farer og imødegå dem. Symbolet på emballagen henviser til, at installation og drift kun må foretages af personale med de fornødne kvalifikationer inden for elektroteknik. | |
• Produkterne egner sig til anvendelse inden for anlægs-, styrings- og elektroteknisk konstruktion. | |
• Udendørs brug af tilslutningsstikkene kræver særlig beskyttelse mod miljøpåvirkninger. | |
• Konfektionerede produkter må ikke manipuleres eller åbnes fagmæssigt ukorrekt. | |
• Brug kun modstik, som er specificerede i henhold til de standarder, der er angivet i de tekniske data (f.eks. de modstik, der er anført som tilbehør til produktet på internettet under phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
• Anvendes produktet umiddelbart i forbindelse med andre fabrikater, bærer brugeren ansvaret. | |
• Ved driftsspændinger > 50 VAC skal elektrisk ledende stikhuse jordes | |
• Ved sammensætning af flere strømkredse i et kabel og/eller et tilslutningsstik gælder VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Overhold de tilhørende tekniske data. Oplysningerne finder du på disse steder: o På produktet o På emballageetiketten o I den medfølgende dokumentation o På internettet under phoenixcontact.com/products ved produktet |
|
• Brug kun det af Phoenix Contact anbefalede værktøj | |
• Der henvises til monteringsvejledningen/Design In-dokumenter til produktet i download-sektionen på internettet under phoenixcontact.com/products. | |
• Tilslutningsstik, der ikke er forbundet, skal lukkes til med en beskyttelseskappe. Det passende tilbehør findes ved produktet i artiklens tilbehørssektion på internettet under phoenixcontact.com/products | |
• Tilslutningsstikket må kun anvendes stukket helt ind og fastlåst. | |
• Vær opmærksom på, at trækbelastningen på tilslutningsstikkene ikke må være over de normfastsatte grænser, når ledningen udlægges. | |
• Vær opmærksom på ledningens minimale bøjningsradius. Udlæg ledningen uden at trinsno den. | |
• Tilslutningsstikket bliver varmt i normal drift. Afhængigt af omgivelserne kan tilslutningsstikkets yderligere opvarmes. Det påhviler i så fald brugeren at opsætte advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Produkttype | Rundstik (apparatsiden) |
Isolationsdel | |
Berøringsbeskyttelse | IEC 61984 |
Kodning | Signal, kodning 2 |
Tilslutningstype | Crimptilslutning |
Kontaktudførelse | Bøsning |
Anvendelse | Hybrid |
Poltal | 13 |
Stikudformning | 8+4+PE |
Opstillingshøjde | 2000 m (4000 m ved 300 V systemspænding iht. DIN EN 606664-1) |
Antal Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 5 |
Diameter Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 3,6 mm |
Ledertværsnit min. Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 2,5 mm² |
Ledertværsnit maks. Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 16 mm² |
Mærkestrøm Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 70 A (ved maks. tilslutningstværsnit) |
Isolationsmærkespænding Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 630 V AC (Overspændingskategori III/3) |
850 V DC (Overspændingskategori II/3) | |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Antal Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 4 |
Diameter Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 1 mm |
Ledertværsnit min. Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 0,06 mm² |
Ledertværsnit maks. Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 1 mm² |
Mærkestrøm Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 8 A (ved maks. tilslutningstværsnit) |
Isolationsmærkespænding Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 50 V AC/DC (Kontakt 5 ... 8) |
Mærkeimpulsholdespænding | 1,5 kV |
Overspændingskategori | II, III |
Forureningsgrad | 3 |
Antal Kontakt (Kontaktgruppe 3) | 4 |
Diameter Kontakt (Kontaktgruppe 3) | 1 mm |
Ledertværsnit min. Kontakt (Kontaktgruppe 3) | 0,06 mm² |
Ledertværsnit maks. Kontakt (Kontaktgruppe 3) | 1,5 mm² |
Mærkestrøm Kontakt (Kontaktgruppe 3) | 8 A (ved maks. tilslutningstværsnit) |
Isolationsmærkespænding Kontakt (Kontaktgruppe 3) | 500 V AC/DC (Kontakt 1 ... 4) |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Hus | |
Konstruktion | Flangehus |
Forskruning | M40 |
Konstruktion | lige |
Låsetype | til standard- og SPEEDCON-aflåsning |
Pg-forskruning | uden |
Monteringstype | Formontage/firkantflange (4x Ø 4,2 mm) |
Flangemål | 40 mm x 40 mm |
Materiale hus | Drejedele: kobber-zink-legering (CuZn), trykstøbte dele: zink (GD-Zn) |
Materiale forskruning | CuZn |
Kapslingsklasse (tilsluttet) | IP68/IP69K |
Tætning til enheden | O-ring aksial |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 115 °C (se deratingkurve) |
Varenummer | 1244966 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | ABRCEL |
Produktnøgle | ABRCEL |
GTIN | 4063151412609 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 205,3 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 136,175 g |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
SB-Z0002X - Metal-beskyttelseskappe 1244990
-
PROT-M40-PW-OT-IP20 - Kunststof-beskyttelseskappe 1577212
-
SB-10KS0,06-1,00 - Crimpkontakt 1244919
-
SB-10KS0,50-1,50 - Crimpkontakt 1244920
-
SB-36KS1,50-6,00 - Crimpkontakt 1244890
-
SB-36KS6,00-10,00 - Crimpkontakt 1244891
-
SB-36KS16,00 - Crimpkontakt 1244892
-
SH-08KS0,06-0,34 - Crimpkontakt 1244455
-
SH-08KS0,34-0,50 - Crimpkontakt 1244457
-
SM-Z0028 - Farvemarkering 1620627
-
SM-Z0029 - Farvemarkering 1620628
-
SM-Z0030 - Farvemarkering 1620629
Dine fordele
Enkel tilslutning takket være trinløs til op 310° justerbar kabeludgangsretning
Alle huse kan bestykkes med stift- eller bøsningskontakter
I alt otte kontakter står til rådighed til signaloverførsler
Reduktion af tilslutningstid med SPEEDCON-lynaflåsning
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre