RC-16P1N122200X - Apparatstik forvæg
1241222

M23, Apparatstik forvæg, serie: RC, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 16, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Loddefane, Fladpakning, flangemål: 25 x 25 mm, Vægtykkelse min.: 1 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer







Kompatible produkter