SACC-MCI-MST-4CON/1,5 SCOX
-
Kontaktholder
1238549
Kontaktholder, Effekt, 4-polet, T-kodning, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingsleder, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Til kompakte apparater: overførsel af høje effekter på den mindste plads
Komfortabel fieldkonfektionering: apparatstik til den hurtige montage på stedet
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Almindelige polbilleder til signal- og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion