SACC-DSI-M12FSL4FE-M16XL/0,2GRX
-
Apparatstik bagvæg
1239516
Apparatstik bagvæg, Effekt, 5-polet, Bøsning, lige, M12-Standard, kodning: L, til åben ledningsende, Bagmontage, M16 x 1,5, Enkeltledninger, kabellængde: 0,2 m, 2,50 mm2, PEX-ledning, støbt, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Til kompakte apparater: overførsel af høje effekter på den mindste plads
Monteringsvenlig, optimeret XL-huskontur med nøglebredde 19
Mekanisk tilspændingsbegrænsning til langtidsstabil tætning
Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik