RC-12P1NC25300X
-
Apparatstik bagvæg
1242520
M23, Apparatstik bagvæg, serie: RC, lige, Skrueaflåsning, Poltal: 12, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Loddetilslutning, O-ring radial, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)