EMLS (100X50)R SR
-
Sikkerhedsetiket med specialklæbemiddel
1128352
Sikkerhedsetiket med specialklæbemiddel, Rulle, sølv, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 250, tekstfeltets højde: 50 mm, tekstfeltets bredde: 100 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
EMLS er en manipulationssikker etiket, der kan anvendes som typeskilt eller forseglingsetiket
Ved aftagning skaller en del af det metalliserede lag af. Det efterlader et trekantmønster på etiket og underlag. Safety-funktionen er garanteret op til 80 °C
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMLS...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
Materialerne EMLS ... er UL-listede