EMLF (50XE)R YE
-
Etiket, højfleksibel
0804678
Etiket, højfleksibel, Rulle, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 1, rullelængde: 48 m, tekstfeltets højde: 50 mm, tekstfeltets bredde: 48000 mm
Produktdetaljer
| Anvendelsesområde | Henvisninger og symboler iht. ISO 3864 og ANSI Z35 |
| Produktegenskab | Højfleksibel |
| Mærkning | |
| Antal mærkeskilte | 1 |
| Antal enkeltskilte pr. linje | 1 |
| Mærkningsteknologi | Termotransfer |
| Rullelængde | 48,00 m |
| Højde | 50 mm |
| Dybde | 0,07 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltets bredde | 48000 mm |
| Tekstfeltets højde | 50 mm |
| Tykkelse folie | 60 µm |
| Tykkelse lim | 25 µm |
| Lim | Acrylat |
| Farve | gul (RAL 1018) |
| Materiale | PVC |
| Materialeindhold | Silikonefri |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestået |
| Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (i henhold til) |
| Funktionskrav | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestået |
| Klisterbånd test | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturlagring | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Test Bb |
| Varighed | 96 h |
| Prøvningstemperatur | 87 °C |
| Temperaturbestandighed | |
| Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Test bestået |
| Gnidebestandighed på mærkningerne | |
| Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestået |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
| Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
| Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
| Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 168 h |
| Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
| IRM 901 | Test bestået |
| IRM 902 | Test bestået |
| IRM 903 | Test bestået |
| Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Metode B |
| Cyklusser | 2 |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
| Omgivelsestemperatur (montage) | > 10 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 22 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % ... 55 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
| Lagerholdbarhed | 2 År |
| Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringstype | limning |
| Varenummer | 0804678 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BG2411 |
| Produktnøgle | BG2411 |
| GTIN | 4055626447155 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 613 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 36,6 g |
| Toldtarifnummer | 39199080 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK E.300 D - Termoprinter 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termoprinter 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termoprinter 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoprinter 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termoprinter 1472379
-
THERMOMARK E.CUTTER - Skæreenhed 1234241
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER - Skæreenhed 5146422
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Farvebånd 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Farvebånd 0800687
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termoprinter 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termoprinter 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termoprinter 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termoprinter 5146231
Dine fordele
EMLF-etiketten består af en blød og højfleksibel PVC-folie, der tilpasser sig ujævne overflader
Modstandsdygtig over for udendørs påvirkninger i temperaturområdet -40 °C ... 90 °C i op til 8 år
Meget høj visuel kvalitet
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMLF...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre